Sistem, iki temel modülden oluşur: Bunlar uygulama gereksinimlerine göre farklı kombinasyonrda kullanılabilen Master ve Slave modülleridir.
Temel fonksiyon:
Basınç sensörleri ve kalibre edilmiş orifisler kullanarak akış kontrol.
Basınç sensörü ile basınç kontrolü
- Tek başına kullanılan Master modül, iki yönlü kapalı çevrim basınç kontrolünün oluşturulmasına olanak tanır.
- Master-Slave kombinasyonunun kullanılması, üç yönlü kapalı çevrim basınç kontrolüne izin verir.
Konum geri besleme sistemli pnömatik silindirler için kapalı çevrim pozisyon kontrolü
- The use of the Master-Slave combination allows a closed-loop position control.
- Master-Slave kombinasyonunun kullanılması ile, kapalı çevrim pozisyon kontrolü elde edilir..
Faydalar
- Akış, basınç ve konumun kapalı çevrim kontrolü.
- Müşteriye özel anahtar teslim çözümler.
- Seri haberleşme
- Modüler
Uygulamalar
Modüler oransal ünite, en verimli, anahtar teslimi çözümleri sağlamak ve böylece montaj sürelerini ve sistem karmaşıklığını azaltmak için belirli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kolayca yapılandırılabilir.
Farklı Master ve Slave modülleri farklı şekillerde kombine edilebilir ve basit seri iletişim yoluyla çalıştırılabilir, bu da karmaşık uygulamaların kontrolünü kolaylaştırır. Tipik uygulamalar arasında farklı gazların karıştırılması, makinenin farklı bölümlerinde farklı basınçların pilot uygulaması veya tek bir kontrol sinyali aracılığıyla bir pnömatik silindirin konumlandırılması yer alabilir.
Open Frame Controller videosunu izleyin- Modüler oransal regülatör: