Bu Basınç Yükseltici Serisi BPA, çıkış basıncını 20 bar'a kadar artıran 1:2 basınç oranına sahiptir.
Sabit bir basınç artışı sağlamak için gerektiğinde otomatik olarak çalışır; mekanik tasarımı ise hızlı ve kolay kurulumunu sağlar, ısı oluşumunu en aza indirir ve makine güvenliğini artırır.
VERSİYONLAR
İstenilen çıkış basıncını ayarlamaya olanak tanıyan ve enerji tüketiminin verimli yönetimini sağlayan entegre regülatörlü veya regülatörsüz iki versiyonu mevcuttur.
UYGULAMALAR
Hızlı doldurma sürelerine sahip kompakt, işlevsel bir tasarım sunar; bu da BPA Serisini, yüksek basıncın yalnızca pnömatik devredeki belirli noktalarda gerekli olduğu uygulamalar için ideal kılar:
- Ağaç işleme
- Mermer ve cam işleme
- Test ve montaj makineleri
FAYDALAR
- Kolay ve esnek kurulum
- Odaklanmış basınç artışı
- Pnömatik devrenin optimizasyonu
- Enerji verimliliği