Industrial Automation, Life Science

ASX Serisi ve ASP Serisi Pistonlu Vanalar

Fluid control without compromise

Yüksek Hassasiyette Akışkan Kontrolü

Fluid control without compromise

Yüksek Hassasiyette Akışkan Kontrolü

ASX SERİSİ

Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış bu valf, yüksek akış hızlarının yanı sıra viskoz sıvıların kontrolünün de gerekli olduğu durumlarda bile birçok endüstriyel uygulama için ideal çözümdür. Vanayı kapatırken su darbesi etkisini önlemek veya azaltmak için akış yönü popetin altında olan uygulamalarda kurulacak özel modellerin yanı sıra bir dizi farklı versiyon da mevcuttur.

Faydaları:

  • Yüksek akış hızı.
  • Düşük sıvı direnci.
  • Su darbesi etkilerini önleyen versiyonları mevcuttur.
  • PED 97/23/EC Direktifi ile uyumlu.
  • ATEX Direktifi ile uyumlu.

Sektörler ve uygulamalar: ekstil - Kimya - Kağıt Hamuru ve Kağıt - Gıda ve İçecek - Enerji - İlaç ve Kozmetik - Hava ve Gaz Arıtma - Su Arıtma - Sıcak Su Kontrol ve Arıtma.

 

ASP SERİSİ

ASP serisi doğrudan kumandalı açılı pistonlu vanaları, sağlam ve dayanıklı çözümler gerektiren endüstriyel uygulamalar için ideal çözümdür. Ana gaz kaynakları, atıl sıvılar ve katı partikül madde içeren sıvılarla uyumludurlar. Farklı modellerde ve 3/8” ile 2-1 / 2” arasında değişen dişli bağlantıları mevcuttur. Biri gaz ve buhar uygulamaları için akış yönü popetin üzerinde, diğeri ise sıvılar için akış yönü popetin altında olmak üzere 2 versiyona sahiptir.

Faydaları:

  • 20 bar'a kadar fark basınçları.
  • Yüksek akış hızı.
  • Düşük sıvı direnci.
  • Su darbesi etkilerini önleyen versiyonları mevcuttur.
  • PED 97/23/EC Direktifi ile uyumlu.
  • ATEX Direktifi ile uyumlu.

Sektörler ve uygulamalar: Textile - Su Arıtma - Sıcak Su Kontrol ve Arıtma - Enerji - Kağıt Hamuru ve Kağıt - Hava ve Gaz Arıtma.