Industrial Automation, Transportation

63 Serisi Kilitlemeli(End Lock) Silindirler

Zorlu uygulamalar için güçlü kilitleme.

Zorlu uygulamalar için güçlü kilitleme.

 END LOCK pnömatik silindirler, silindir milinin hem tamamen geri çekilmiş hem de tamamen uzatılmış konumlarda güvenli ve güvenli bir şekilde tutulmasını garanti eden otomatik mekanik son strok kilitleriyle donatılmıştır. Kilitler, harici sinyallere veya komutlara gerek kalmadan otomatik olarak etkinleştirilir ve serbest bırakılır ve 63 Serisi silindirler ISO 15552 ile uyumludur.

 Bu nedenle otomatik mekanik kilit, END LOCK Serisi 63 silindirlerini, silindirin konumunu kilitlemenin gerekli olduğu sektör ve uygulamalarda, hem uzun duruşlarda kaymayı önlemek için hem de havanın olmadığı durumlarda son derece uygun hale getirir. Örneğin ulaşım, baskı ve kağıt ve de ağaç işleme endüstrisinde.  

Ek olarak, piston tarafından uygulanan kuvvetten çok daha yüksek olan dış kuvvetlere dayanma yetenekleri, END LOCK silindirini, diğer silindirlere kıyasla valfler ile sağlanan konvansiyonel kilitleme sistemlerinden daha fazla güvenlik gerektiren kaldırıcılar, konumlayıcılar ve presler gibi uygulamalar için ideal çözüm haline getirir. 


SİLİNDİR ÇEŞİTLERİ:

The END LOCK cylinder Series 63 is available in different variants that enable its use even for applications in harsh environments or adverse working conditions.

END LOCK 63 Serisi silindirin, zorlu ortamlardaki veya olumsuz çalışma koşullarındaki uygulamalar için bile kullanılmasını sağlayan farklı modelleri de mevcuttur.

These configurations are mostly used in applications that require robustness and reliability, such as the transportation sector, especially where trucks or special vehicles are characterized by strong vibration, frequent changes in temperature or humid and dusty working environments.

Bu konfigürasyonlar, çoğunlukla kamyonların veya özel araçların güçlü titreşim, sıcaklıktaki sık değişiklikler veya nemli ve tozlu çalışma ortamlarıyla karakterize olduğu nakliye sektörü gibi sağlamlık ve güvenilirlik gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Its automatic mechanical lock makes the END LOCK cylinder highly suitable for industrial sectors like printing & paper or woodworking, where maximum safety is necessary because of the movement of material through lifting, stopping or pushing processes. The integrated lock allows the cylinder to be used even in dusty working environments or in confined spaces. 

Otomatik mekanik kilidi, END LOCK silindirini, malzemenin kaldırma, durdurma veya itme işlemleri yoluyla hareketi nedeniyle azami güvenliğin gerekli olduğu baskı ve kağıt veya ahşap işleme gibi endüstriyel sektörler için son derece uygun hale getirir. Entegre kilit, silindirin tozlu çalışma ortamlarında veya kapalı alanlarda bile kullanılmasına olanak tanır.


Faydaları:

Güçlü, Güvenli ve Verimli.

  • Zorlu ortamlarda bile güvenilir ve emniyetli: Yüksek güvenilirlik için sağlam tasarım.
  • Artan makine performansı: Kilitleme kuvveti, silindirin itme kuvvetinden daha büyüktür(6 bar).
  • Azaltılmış bakım ve kurulum süreleri: Güvenilir otomatik kilitleme ve kilit açma işlevleri
  • Daha kısa kurulum süreleri: Kurulumu ve kullanımı kolay kilitleme/kilit açma sistemi
  • Makine işlevselliğini artırma: ISO 15552 uyumlu. Standart silindirler, END LOCK silindirleriyle değiştirilebilir


SEKTÖRLER:

  • Ulaşım | Araç Üstü Ekipmanlar: Kapı sistemleri, treyler bagaj kapıları, çalıştırılan aerodinamik kanatlar, yolcu rampaları, geri çekilebilir raylı sistemleri
  • Endüstriyel Otomasyon: Dikey eksenler, kaldırıcılar, presler ve devirme üniteleri.