QR Serisi döner aktüatörler, kararlı ve hassas bir dönme hareketi sağlarken yüksek tork üreten çift pistonlu silindirlerdir. Döner tablanın bir tarafında bulunan ayar civataları veya hidrolik amortisörler sayesinde dönüş açısı 0° ile 190° arasında kolayca ayarlanabilir. Amortisörlerin kullanılması, ayar civatalarına göre iki ila beş kat daha fazla kinetik enerjinin sönümlenmesini sağlar. Döner tabla kompakttır ve yükün doğrudan monte edilmesini sağlar. Kompakt tasarımları, hafiflikleri ve EOAT ile birleştirme kolaylığı, bu aktüatörleri özellikle montaj ve paketleme sektörlerinde ve nesnelerin aktarılmasını, taşınmasını veya döndürülmesini gerektiren herhangi bir uygulamada kullanım için uygun hale getirir.
· Kompakt tasarım.
· Yüksek dönüş kararlılığı.
· Ayarlanabilir dönüş açısı.
· Kolay kurulum.
· Mekanik veya hidrolik amortisörler.
· Manipülasyon sistemlerine entegre edilebilir.