Tüm dünyada yüksek veri hacimleri ve kısa gecikme süreleri için artan talep, telekomünikasyon için pasif altyapının sürekli genişlemesini, fiber bağlantıların tüketicilere ulaşmasını sağlıyor. Altyapı bileşenleri için temel gereksinimler, uzun bir hizmet ömrü sağlayacak kalite ve güvenilirliktir. .
Camozzi'nin 50 yılı aşkın deneyimi, birçok endüstri sektöründe sürekli yeniliği ve başarıyı temsil etmektedir. Bu deneim, telekomünikasyon için pasif teknoloji bileşenlerinin üretiminde uzmanlaşan FTTx İş Biriminin müşterilerine garanti vermektedir. Camozzi'nin geniş konnektör ve bağlantı elemanları yelpazesi ile üretim uzmanlığı, tüm CEI EN50411-2-8 gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli bir konektör yelpazesinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu konektörler, uzun ömürleri ve kullanım kolaylığı ile ayırt edilirler.
V4000 serisi mikroduct konektörleri
Bu konektörler mikroductlarıı birbirine bağlamak için geliştirilmiştir. Sistemimiz mikroductların kolay, hızlı bir şekilde bağlanmasını ve bağlantısını kesmesini sağlar.
Faydaları:
- TAMAMEN PLASTİK TASARIM(METALSİZ).
- ŞEFFAF GÖVDE.
- KOLAY 'ÇABUK' BAĞLANTI.
- DOĞRUDAN GÖMÜLÜ(DB) UYGULAMALARDA KULLANIMA UYGUN.