Dayanıklılık için üretilmiş
Camozzi, pnömatik ve sıvı konnektör ailesini yeni 316L paslanmaz çelik bağlantı parçaları ve aksesuarlarla genişletti. Yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanıklı, güvenli çözümler gerektiren endüstriyel uygulamalar için uygun olan bu seri, aynı zamanda korozyona ve kirlenmeye karşı da oldukça dayanıklıdır
Portföyün tamamı, çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için farklı versiyon ve boyutlarda bağlantı aksesuarları, basmalı bağlantı parçaları, fonksiyon bağlantı parçaları, susturucular ve küresel vanaları içerir.
Tüm bu ürün seçenekleri, farklı çalışma koşullarında güvenli ve güvenilir bağlantıları garanti eder.
Tamamen paslanmaz çelikten üretilen bu seri, hijyen, güvenilirlik ve kimyasal inertliğin korozyon hasarından kaynaklanan kırılmayı veya acil bakımı önlemek için gereken temel özellikler olduğu yiyecek ve içecek, ilaç, kimya, sağlık ve kozmetik sektörlerindeki uygulamalar için idealdir.
FAYDALAR:
- Agresif sıvılara ve ortamlara karşı yüksek direnç
- Gıda işleme uygulamaları için NSF sertifikası
- Bağlanması ve bağlantısını kesmesi kolay
- Korozyona karşı kimyasal direnç
- Darbelere ve mekanik şoklara karşı dayanıklı
SEKTÖRLER VE UYGULAMALAR:
- Yiyecek ve içecek işleme
- Kimyasal üretim
- İlaç endüstrisi
- Yaşam bilim
- Lazer kesim sistemleri
- Boyama ve kaplama sistemleri
- Termal yönetim sistemleri