Sağlam, güvenilir ve yüksek debi için
D Serisi - 5, ortak konumsal sabitlemeler ve tek modülerlik ile bir Multipin veya Fieldbus bağlantısı sunan, çeşitli boyutların (10,5 ve 16) yer aldığı tek bir adadır.
Teknik özellikler:
⚫ 10,5 + 16 mm
⚫ Debi 250 - 950 Nl/dak
Faydalar:
⚫ Only one connection (Multipin veya Fieldbus)
⚫ Farklı debi kombinasyonu
⚫ Kompakt boyutlar
⚫ Makinede aynı konumlandırma