4 boyutta (20, 25, 32 ve 40) mevcut olan CGSP Serisi tutucular paralel ve çift etkili olup, kendi kendine merkezlenir ve T şeklinde bir kayan yatak aracılığıyla yönlendirilir. Kullanılan malzemeler ve yüzey kaplaması sayesinde tutucu yüksek güvenilirlik sunar. Ayrıca iç kuvvet aktarım sistemi yabancı maddelerin girişine karşı çelik bir kapama korunarak tutucunun tozlu ortamlarda da kullanılabilmesi sağlanır. environments.
Son derece kompakt boyutlar, hafif tasarım ve yüksek pozisyonlama tekrarlanabilirliği, bu tutucu serisini özellikle küçük öğelerin taşınması için uygun kılar. Tipik uygulamalar arasında elektronik ürünler montajı, kozmetik ve medikal ve gıda paketleme endüstrileri yer almaktadır.
FAYDALAR:
- Sağlam, kompakt ve hafif tasarım
- T yatak sayesinde harici yüklere karşı yüksek direnç
- Yüksek kapanma/açılma tekrarlanabilirliği
- Yüksek güvenilirlik
- Bakır, Silikon ve PTFE içermez
- Yüksek değiştirilebilirlik (merkezleme burçları)
- Manyetik veya endüktif sensör kitleri sayesinde konum algılama
- Yabancı maddelerin girişine karşı korumalı (IP40)
SEKTÖRLER:
- Elektronik ürünler montajı
- Plastik ve Kauçuk
- Yiyecek ve İçecek
- Kozmetik
- Medikal endüstrisi
UYGULAMALAR:
- Pick & Place
- Ekleme
- Makine bakımı