Sistem iki temel modülden oluşur: Uygulama ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı birleştirilebilen Master ve Slave.
Temel işlevler
Basınç sensörleri ve kalibre edilmiş orifisler kullanılarak akış kontrolü
Basınç sensörlü basınç kontrolü
- Tek başına kullanılan Master modülü, iki yönlü kapalı çevrim basınç kontrolünün oluşturulmasına olanak sağlar.
- Master-Slave kombinasyonunun kullanılması üç yollu kapalı çevrim basınç kontrolüne olanak sağlar.
Konum geri besleme sistemine sahip pnömatik silindirler için kapalı çevrim konum kontrolü
- Master-Slave kombinasyonunun kullanılması kapalı çevrim konum kontrolüne olanak sağlar.
Faydalar:
- Debi, basınç ve konumun kapalı çevrim kontrolü
- Müşteriye özel, anahtar teslimi çözümler
- Seri iletişim
- Modüler
Uygulamalar
Open Frame Controller, özel uygulama ihtiyaçlarını karşılamak, en verimli, anahtar teslimi çözümleri sağlamak ve böylece montaj sürelerini ve sistem karmaşıklığını azaltmak için kolayca yapılandırılabilir.
Farklı Master ve Slave modülleri basit seri iletişim yoluyla birleştirilebilir ve çalıştırılabilir, böylece karmaşık uygulamaların kontrolü daha kolay hale gelir. Tipik uygulamalar arasında farklı gazların karıştırılması, makinenin farklı kısımlarında farklı basınçların yönlendirilmesi veya pnömatik silindirin tek bir kontrol sinyali aracılığıyla konumlandırılması yer alabilir.
Watch the videos of Open Frame Controller - Modüler oransal regülatör videolarını izleyin: