Camozzi'nin temel hedefleri kalite ve güvenlik, çevrenin korunması ve faaliyetlerimizin, gerçekleştirildikleri bölgelerle uyum içerisinde sürdürülmesidir.
1993 yılından bu yana Camozzi ISO 9001 kalite yönetimi sertifikasına sahiptir. 2003'te şirket ISO 14001 çevre yönetimi sertifikasını almıştır.
Aynı yıl içerisinde küresel kalite güvence ve risk yönetimi şirketi DNV, Camozzi'nin hem ISO 9001 hem de ISO 14001 sertifikalarına sahip Entegre Yönetim Sistemi'ni bir kez daha sertifikalandırmıştır. Buna ek olarak 2013 yılında Camozzi C-Truck Serisi ve 9000 Serisi yakıt rakorları için ISO/TR 16949 sertifikası almış ve 2018 yılında yeni IATF 16949 standardına geçiş yapmıştır.
1 Temmuz 2003 itibarıyla Avrupa Birliği'nde satılan ve olası patlama alanlarında kullanılacak tüm ürünlerin 94/9/CE, ya da diğer adıyla ATEX yönergesi kapsamında onay almış olması gerekiyordu.
Bu yönerge aynı zamanda pnömatik kontrol gibi elektrikli olmayan parçaları da kapsamakta olup, bunların da onay alması gerekiyordu.
19 Nisan 2016 itibarıyla Atex Yönergesi 2014/34/EU versiyonuyla güncellendi.
Zorunlu Yönergeler
- Kanun Hükmünde Kararname 02/02/01 n° 25 tarafından belirlenen, defolu ürünlerden doğan sorumluluk hakkında Yönerge 99/34/EC.
- Yönerge 2014/35/EU "Belli voltajlarda kullanım için tasarlanan ekipmanlar".
- Yönerge 2014/30/EU "Elektromanyetik Uyumluluk EMC" ve ilgili ekler.
- Yönerge 2014/34/EU “Atex”.
- Yönerge 2006/42/EC “Makineler”.
- Yönerge 2014/68/EU “Basınç Ekipmanı Yönergesi".
- Yönerge 2001/95/EC “Genel ürün güvenliği”.
- Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Sınırlandırılması (REACH) hakkında Düzenleme 1907/2006.
Teknik Standartlar
- ISO 4414 - Pnömatik akışkan gücü - Sistemler ve parçaları için genel kurallar ve güvenlik gereksinimleri
Çevreyle İlgili Notlar
- Paketleme: Doğaya saygı duyuyoruz, bu bakımdan geri dönüştürülebilir PE ve kağıt gibi malzemeler kullanıyoruz.
- Yeşil Tasarım Projesi: Yeni ürünlerle ilgili araştırma yapılırken çevresel etki her zaman göz önünde bulundurulmaktadır (gerçek proje, detay vs).