İhtiyaçlar
Sürecin temelinde, yüksek dinamiklere imkan tanıyan bir oransal kontrol valfi bulunur. İhtiyaç duyulan teknik özellikler oldukça sınırlayıcıdır. Bu ihtiyaçlar tepki hızı, yüksek akış debisi ve basıncı hassas biçimde kontrol altında tutabilme yetisi üzerine kuruludur.
Proje yöneticisi ve Sagicofim bakım mühendisi Corrado Giannone durumu şu şekilde açıklıyor: Camozzi'nin en önemli ürünü olan LR Serisi servo valfler tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığı için seçilmiştir: yüksek akış debisi, hassas ayarlama özelliği ve yüksek tepki hızı."
LR Serisi servo valfleri döner makara prensibiyle çalışır: Döner makara minyatürize bir motor tarafından hareket ettirilir ve entegre elektronikler tarafından açılı bir şekilde konumlandırılır: bu sayede düşük gecikme etkisi ve yüksek dinamik kontrol elde edilir. Kartuş şeklindeki valfler akış, basınç ve konum servo valfi olarak üretilebilir.
Sonuçlar
Bu sistem sayesinde işletim frekansları 70Hz'ye kadar çıkarken 1 ila 5 ms (%0-100 arası ayarlama hareketi) düzeyinde tepki hızları elde edilebilir. Akış debisi 1,000 Nl / dk. düzeyindeyken doğrusallık ve tekrar edilebilirlik değerleri %1'in altına inmektedir.
LR Serisinin avantajlarından birisi de entegre PID kontrolünün işletim anında isabet oranını ve geçici tepkileri optimize etmek amacıyla yeniden programlanabilmesidir.
Yeni otomatik test sistemi test geçmişine de fayda sağlar: her test takip edilir, kaydedilir ve test edilen sistemin dijital DNA'sını temsil eder. Bu DNA hem test sonuçlarını hem de ilave parametreleri içerir (sıcaklık, nem, basınç vs.).
Sistem aynı zamanda kolaylık konfigüre edilebilir: dashboard kullanarak düzenlemelerce gerekli kılınan ya da müşterilerin faaliyet gösterdiği sektörlerce gerekli görülen farklı eşik değerler ve parametreler belirlenebilir.
Son olarak testin kalitesi otomatik sistem sayesinde artar, çünkü bu sistem insan kaynaklı hatalara karşı daha dirençli olmakla beraber testin tekrar edilebilirliği bakımından da daha istikrarlıdır.