Çözümler
Elektrik tahrikli vidalı milli eksenler, yüksek derecede esneklik ve sonsuz değişkenli kontrol edilebilirlik ile karakterize edilir. Bu, Stein-Automationstechnik'in artık bir vida uzunluğuyla sınırlı olmadığı, aynı sistemde birkaç vida uzunluğu kullanabileceği anlamına gelir. 5ES Serisi lineer eksenler, 50 µm'lik bir konumlandırma hassayeti sağlar. Tork ve hız, vida ve malzeme türüne de çabuk bir şekilde uyarlanabilir. İş parçasında veya diğer bileşenlerde beklenmeyen bir hareket meydana gelmeyeceğinden, güvenlik nedenleriyle elektrikli çözüm önerilir. Makinedeki tek pnömatik bileşen, vidaları ayırmaya ve titreşim plakası yardımıyla beslemeye yarayan bir silindirdir.
Çözüm
5ES Serisi lineer eksen, İsviçre çözümünün kalbidir; ''n uygun ve en hızlı ünüte Camozzi'den gelen ünütedir," diye belirtiyor Stein. 30 Nm motor, vidaları sadece 4-5 saniyede ahşap duvarlara vidalayabiliyordu - şimdi 3 saniyede yapılabilir. 5ES lineer ekseni son derece stabil olduğu için güçlü ve ağır 5000 dev/dak ve 30 Nm motorlarla da güvenle kullanılabilir. Lineer eksen ayrıca ısı ve talaşlardan kaynaklanan sürekli baskı altında uzun yıllar kusursuz çalışacak kadar sağlamdır. Profili dışarıya sızdırmaz hale getirmek için paslanmaz çelik bir sızdırmazlık şeridi kullanılır. Onun ve plastik kapağın altındaki keçeli silecek, eksenin içine talaş girmemesini sağlar.
Stein, bir sonraki projenin ne gibi zorluklar getireceğini henüz bilmiyor, ancak bir şey zaten açık: "Eğer öyleyse, o zaman sadece Camozzi ile!" girişimciyi onaylar.